- 品番:
- AS 4054023
- 仕様
- ストレート
- 製品説明
- 圧着端子(絶縁被覆無し)の加工に使用します。
- メリット
- ロック機構付き
- レバレッジが最適化されているので、大きい断面積の場合でも少ない作動力ですみます
- 材質
- 高品質の特殊工具鋼
- 表面
- つや消し、クロムめっき
- 塗装色
- ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
- 圧着
- ダブルインデント圧着
- 寸法:
- 高さ: 68 mm
長さ: 256 mm - AWG
- 12 ‐ 8
- 適用断面積
- 4 ‐ 10 mm²
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.63 kg
- 総質量
- 0.668 kg
- 関税率番号
- 82032000
- EAN
- 4028177807648
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- 製品説明
- Crimping plier 4 - 10 mm², d-indent