圧着工具 圧着端子用

品番: AS 4054024

圧着端子(絶縁被覆無し)の加工に使用します。

品番:
AS 4054024
仕様
ストレート
製品説明
圧着端子(絶縁被覆無し)の加工に使用します。
メリット
ロック機構付き
レバレッジが最適化されているので、大きい断面積の場合でも少ない作動力ですみます
材質
高品質の特殊工具鋼
表面
つや消し、クロムめっき
塗装色
ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
圧着
インデント圧着
寸法:
高さ: 68 mm
長さ: 256 mm
AWG
8 ‐ 4
適用断面積
10 ‐ 25 mm²
1パック
1 個
純質量
0.52 kg
総質量
0.67 kg
関税率番号
82032000
EAN
4028177807655
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
製品説明
Crimping plier 10 - 25 mm², indent-C.