- 品番:
- AS 4054140
- 仕様
- 角度付き 
- 製品説明
- 絶縁被覆付きの圧着端子および圧着接続端子の加工に使用します。 
- メリット
- 圧着部に断面積別カラーマーキング付き 
- ロック機構付き 
- 必要となる圧力に達した時点でロックが解除しますので、圧着不足ということが起こり得ません 
- 材質
- 高品質の特殊工具鋼 
- 表面
- つや消し、クロムめっき 
- 塗装色
- ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク 
- 圧着
- 楕円形圧着 
- 寸法:
- 高さ: 59 mm
 長さ: 198 mm
- AWG
- 22 ‐ 14 
- 適用断面積
- 0.75 ‐ 2.5 mm² 
- 1パック
- 1 個 
- 純質量
- 0.42 kg
- 総質量
- 0.44 kg
- 関税率番号
- 82032000 
- EAN
- 4028177807686 
- ETIM 9
- EC000168 
- ETIM 8
- EC000168 
- ECLASS 8.0
- 21043811 
- 製品説明
- 
Crimping plier 0.5 - 2,5 mm², Oval-c.