圧着工具 圧着端子用

品番: AS 4054141

絶縁被覆付きの圧着端子および圧着接続端子の加工に使用します。

品番:
AS 4054141
仕様
ストレート
製品説明
絶縁被覆付きの圧着端子および圧着接続端子の加工に使用します。
メリット
圧着部に断面積別カラーマーキング付き
ロック機構付き
必要となる圧力に達した時点でロックが解除しますので、圧着不足ということが起こり得ません
材質
高品質の特殊工具鋼
表面
つや消し、クロムめっき
塗装色
ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
圧着
楕円形圧着
寸法:
高さ: 68 mm
長さ: 256 mm
AWG
22 ‐ 10
適用断面積
0.75 ‐ 6 mm²
1パック
1 個
純質量
0.64 kg
総質量
0.68 kg
関税率番号
82032000
EAN
4028177807693
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
製品説明
Crimping plier 0.5 - 6 mm², Oval-Cr.