- 品番:
- AS 4054400
- 製品説明
- 電線の被覆剥きやワイヤーの絶縁被の剥離に使用します。
- 塗装色
- ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
- 寸法:
- 幅: 39.8 mm
高さ: 18.5 mm
長さ: 90.5 mm - 適用ケーブルØ
- 2.5 ‐ 11 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.033 kg
- 総質量
- 0.043 kg
- 関税率番号
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- 製品説明
- Stripping tool for cables Ø 2.5 - 11 mm