- 品番:
- AS 4054003
- 仕様
- ストレート
- 製品説明
- DIN 46228 パート 1 に準ずるスリーブ端子 (絶縁カラー無し) および DIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子 (絶縁カラー付き) の加工に使用します。
- メリット
- 大きな導線断面積の場合でも大きな力を必要としない
- ばらつきのない高品質圧着を実現
- ロック機構付き
- 自動調整式
- 材質
- 高品質の特殊工具鋼
- 表面
- つや消し、クロムめっき
- 塗装色
- ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
- 圧着
- 六角形圧着
- ケーブル引き込みの向き
- サイド
- 寸法:
- 長さ: 176 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- 適用断面積
- 0.14 ‐ 10 mm²
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.4 kg
- 総質量
- 0.455 kg
- 関税率番号
- 82032000
- EAN
- 4028177930964
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- 製品説明
- AS crimping tool, hexagon, for cross-section 0.14 – 10 mm²