パンチダイス (円形用) 鋼板用

品番: AS 4055225

円形の打ち抜きに使用します

品番:
AS 4055225
仕様
カティングポイントは 3箇所
製品説明
円形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。
同梱品
雌型
雄型 (パンチ)
テンションボルト (ボールベアリング無し)
加工可能な材料
鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)
2 mm
パンチ直径
25.4 mm
適用ねじ
M25
注記:
スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください
その他のサイズに関しては、円形パンチダイス (ステンレス) をご覧ください
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
テンションボルト (直径 x 長さ)
9.5 x 50 mm
油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径
9.5 mm
19 mm
1パック
1 個
純質量
0.142 kg
総質量
0.163 kg
関税率番号
82073010
EAN
4028177808249
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
製品説明
Sheet metal punch round Ø 25,4 mm
資料
マニュアル