- 品番:
- AS 4055180
- 仕様
- 3 スプリットタイプ
- 製品説明
- 円形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。
- 同梱品
- 雌型 5個
雄型 (パンチ) 5個
プラスチックケース - 加工可能な材料
- ステンレス
- 適用ねじ
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- 注記:
- スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.849 kg
- 総質量
- 1.098 kg
- 関税率番号
- 82073010
- EAN
- 4028177808171
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 製品説明
- Splitter hole punch set, metric for stainless steel, round, with triple splitting
- 資料
- マニュアル