パンチダイス (正方形用) 鋼板用

品番: AS 4055368

正方形の打ち抜きに使用します

品番:
AS 4055368
製品説明
正方形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、油圧パンチャーを使用します。
メリット
切りくずは側面から排出
雌型が挟まって動かなくなること (ロック) がない
同梱品
雌型
雄型 (パンチ)
テンションボルト
ロックナット
プラスチックケース
加工可能な材料
鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)
3 mm
操作方法 油圧式
はい
□ パンチ
68 x 68 mm
寸法:
幅: 68 mm
1パック
1 個
純質量
4.3 kg
総質量
4.359 kg
関税率番号
82073010
EAN
4028177808430
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
製品説明
Hole punch, square for sheet steel
資料
マニュアル