- 品番:
- AS 4055392
- メリット
- 切りくずは側面から排出
- 雌型が挟まって動かなくなること (ロック) がない
- 同梱品
- 雌型
雄型 (パンチ)
テンションボルト
ロックナット
プラスチックケース
スペーサーブッシュ
特殊テンションボルト - 加工可能な材料
- 鋼板製
- 加工可能な最大板厚 (鋼板)
- 3 mm
- 操作方法 油圧式
- はい
- □ パンチ
- 92 x 92 mm
- 寸法:
- 幅: 92 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6.26 kg
- 総質量
- 7.62 kg
- 関税率番号
- 82073010
- EAN
- 4028177808447
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 製品説明
- Hole punch, square for sheet steel
- 資料
- マニュアル