パンチダイス (D-Sub用) 鋼板およびステンレス用

品番: AS 4055472

コネクター用長方形の打ち抜きに使用します

品番:
AS 4055472
製品説明
コネクター用長方形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。
メリット
切りくずは側面から排出
雌型が挟まって動かなくなること (ロック) がない
雄型と雌型のテンションボルトとして使用される軸はねじれに強いです。
同梱品
雌型
雄型 (パンチ)
テンションボルト
ロックナット
ボールベアリング付き加圧ナット
油圧機器用アダプター
プラスチックケース
加工可能な材料
鋼板製
ステンレス
加工可能な最大板厚 (ステンレス)
1.25 mm
加工可能な最大板厚 (鋼板)
1.75 mm
▭ パンチ
41.9 x 11.3 mm
1パック
1 個
純質量
0.605 kg
総質量
0.781 kg
関税率番号
82073010
EAN
4028177808577
ECLASS 8.0
21049047
製品説明
Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
資料
マニュアル