製品販売終了日:: 2022/06/29
- 品番:
- AS 4055118
- 仕様
- 3 スプリットタイプ
- 製品説明
- 円形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。
- 同梱品
- 雌型
雄型 (パンチ) - 加工可能な材料
- ステンレス
- 加工可能な最大板厚 (ステンレス)
- 2 mm
- パンチ直径
- 18.6 mm
- 注記:
- スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.665
- テンションボルト (直径 x 長さ)
- 11.1 x 60 mm
- 油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径
- 11.1 mm
19 cm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.061 kg
- 総質量
- 0.081 kg
- 関税率番号
- 82073010
- EAN
- 4028177807990
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 製品説明
- Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
- 資料
- マニュアル