パンチダイス 円形 ステンレス用、3 スプリットタイプ

品番: AS 4055122

円形の打ち抜きに使用します

品番:
AS 4055122
仕様
3 スプリットタイプ
製品説明
円形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。
同梱品
雌型
雄型 (パンチ)
加工可能な材料
ステンレス
加工可能な最大板厚 (ステンレス)
2 mm
パンチ直径
22.5 mm
注記:
スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
テンションボルト (直径 x 長さ)
11.1 x 60 mm
油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径
11.1 mm
19 cm
1パック
1 個
純質量
0.093 kg
総質量
0.113 kg
関税率番号
82073010
EAN
4028177808010
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
製品説明
Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
資料
マニュアル