- 品番:
- AS 4055441
- 仕様
- 4面のサイズを 20.1 mm に
- 製品説明
- 特殊な輪郭の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。
- メリット
- 切りくずは側面から排出
- 雌型が挟まって動かなくなること (ロック) がない
- 同梱品
- 雌型
雄型 (パンチ)
テンションボルト
ロックナット
ボールベアリング付き加圧ナット
油圧機器用アダプター
プラスチックケース - 加工可能な材料
- 鋼板製
- 加工可能な最大板厚 (鋼板)
- 2 mm
- パンチ直径
- 22.5 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.723 kg
- 総質量
- 0.753 kg
- 関税率番号
- 82073010
- EAN
- 4028177808508
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 製品説明
- Hole punch, special contour for sheet steel
- 資料
- マニュアル