パンチダイス (重たいコネクター用) 鋼板用

品番: AS 4055463

コネクター用長方形の打ち抜きに使用します

品番:
AS 4055463
製品説明
コネクター用長方形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、油圧パンチャーを使用します。
メリット
切りくずは側面から排出
雌型が挟まって動かなくなること (ロック) がない
雌型と雄型を押し付けると、それに挟まっている鉄板にコネクター用取り付け穴のポンチが打たれます
同梱品
雌型
雄型 (パンチ)
テンションボルト
ロックナット
加工可能な材料
鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)
2 mm
▭ パンチ
36 x 86 mm
1パック
1 個
純質量
3.6 kg
総質量
3.648 kg
関税率番号
82073010
EAN
4028177808539
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
製品説明
Hole punch, heavy connectors for sheet steel
資料
マニュアル