パンチダイス 円形 鋼板用、3 スプリットタイプ

品番: AS 4055518

円形の打ち抜きに使用します

品番:
AS 4055518
仕様
3 スプリットタイプ
製品説明

同梱品
雌型
雄型 (パンチ)
加工可能な材料
鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)
2 mm
パンチ直径
18.6 mm
注記:
スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください
その他のサイズに関しては、円形パンチダイス (ステンレス) をご覧ください
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
テンションボルト (直径 x 長さ)
9.5 x 50 mm
油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径
9.5 mm
19 mm
1パック
1 個
純質量
0.061 kg
総質量
0.076 kg
関税率番号
82073010
EAN
4028177808652
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
製品説明
Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
資料
マニュアル