製品販売終了日:: 2022/06/29
- 品番:
- AS 4055580
- 仕様
- 3 スプリットタイプ
- 製品説明
- 円形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。
- 同梱品
- 雌型 5個
雄型 (パンチ) 5個
プラスチックケース - 加工可能な材料
- 鋼板製
- 加工可能な最大板厚 (鋼板)
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - パンチ直径
- 16.2 mm
20.4 mm
25.4 mm
32.5 mm
40.5 mm - 適用ねじ
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- 注記:
- スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1 kg
- 総質量
- 1.039 kg
- 関税率番号
- 82034000
- EAN
- 4028177808836
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- 製品説明
- Splitter hole punch set, M16 to M40 for sheet steel, with triple splitting
- 資料
- マニュアル