この製品の販売終了日:: 2021/12/30
- 品番:
- AS 4055600
- 製品説明
- 鋼板用パンチダイス用アクセサリー。雌型と雄型とのリンクに使用します。
- 注記:
- スパナを使用する場合に用います
- テンションボルト (直径 x 長さ)
- 9.5 x 40 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.033 kg
- 総質量
- 0.046 kg
- 関税率番号
- 73181900
- EAN
- 4028177808867
- ECLASS 8.0
- 21049241
- 製品説明
- Tension screw Ø x L 9,5 x 40 mm