テンションボルト

品番: AS 4055601

鋼板用パンチダイス用アクセサリー。雌型と雄型とのリンクに使用します。

品番:
AS 4055601
製品説明
鋼板用パンチダイス用アクセサリー。雌型と雄型とのリンクに使用します。
注記:
スパナを使用する場合に用います
テンションボルト (直径 x 長さ)
9.5 x 50 mm
1パック
1 個
純質量
0.04 kg
総質量
0.06 kg
関税率番号
73181900
EAN
4028177808874
ECLASS 8.0
21049241
製品説明
Tension screw Ø x L 9,5 x 50 mm