テンションボルト

品番: AS 4055603

鋼板用パンチダイス用アクセサリー。雌型と雄型とのリンクに使用します。

品番:
AS 4055603
製品説明
鋼板用パンチダイス用アクセサリー。雌型と雄型とのリンクに使用します。
注記:
スパナを使用する場合に用います
テンションボルト (直径 x 長さ)
19 x 75 mm
1パック
1 個
純質量
0.224 kg
総質量
0.244 kg
関税率番号
73181900
EAN
4028177808898
ECLASS 8.0
21049241
製品説明
Tension screw Ø x L 19 x 75 mm