テンションボルト ボールベアリング付き

品番: AS 4055634

鋼板用パンチダイス用アクセサリー。雌型と雄型とのリンクに使用します。

品番:
AS 4055634
製品説明
鋼板用パンチダイス用アクセサリー。雌型と雄型とのリンクに使用します。
注記:
スパナを使用する場合に用います
テンションボルト (直径 x 長さ)
19 x 75 mm
1パック
1 個
純質量
0.291 kg
総質量
0.312 kg
関税率番号
73181900
EAN
4028177808942
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049241
製品説明
Tension screw with ball bearing Ø x L 19 x 75 mm