手動油圧パンチャーセット M16 ~ M63

品番: AS 4055070

パンチダイス付き手動油圧パンチャーセット。加工可能最大材厚:2 または 3 mm。

品番:
AS 4055070
仕様
このセットには、標準的な板金パンチダイス M16 ~ M63 が含まれています。
製品説明
パンチダイス付き手動油圧パンチャーセット。加工可能最大材厚:2 または 3 mm。
メリット
内蔵の圧力逃し弁により工具寿命を延長します
null
同梱品
手動油圧パンチャー、ストレート
パンチダイス、3 スプリットタイプ 7個
油圧ねじ 直径 19 mm
油圧ねじ 直径 9.5 / 19 mm
高速度鋼下穴用ドリル 直径 10 mm
スペーサーブッシュセット (3 分割型)
プラスチックケース
加工可能な材料
鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
パンチ直径
16.2 mm
20.4 mm
25.4 mm
32.5 mm
40.5 mm
50.5 mm
63.5 mm
適用ねじ
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
1パック
1 個
純質量
5.3 kg
総質量
5.34 kg
関税率番号
82034000
EAN
4028177807945
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049046
製品説明
Hand hydraulic punch set straight M16,20,25,32,40,50,63 mm
資料
マニュアル