油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト)

品番: AS 4055663

鋼板用パンチダイス用アクセサリー。雌型と雄型とのリンクに使用します。油圧パンチャーを使用する場合に用います。

品番:
AS 4055663
製品説明
鋼板用パンチダイス用アクセサリー。雌型と雄型とのリンクに使用します。
注記:
油圧パンチャーを使用する場合に用います
油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径
19 mm
1パック
1 個
純質量
0.248 kg
総質量
0.261 kg
関税率番号
73181900
EAN
4028177808980
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049046
製品説明
Hydraulic screw Ø / L 19 mm