製品販売終了日:: 2022/12/30
- 品番:
- AS 4055010
- 仕様
- シリンダーヘッドは 90° 横に向いていて、360° 回転可能
- 製品説明
- 円形、正方形および長方形の打ち抜きに使用します。
- メリット
- 内蔵の圧力逃し弁により工具寿命を延長します
- null
- 材質
- アルミニウム
- 同梱品
- 手動油圧パンチャー
油圧ねじ 直径 19 mm
油圧ねじ 直径 9.5 / 19 mm
高速度鋼下穴用ドリル 直径 11 mm
スペーサーブッシュセット (3 分割型)
プラスチックケース - 操作方法 油圧式
- 円形パンチ 最大直径 82 mm
- 長方形パンチ 最大 46 x 86 mm
- パンチャー出力 75 kN
- 最大動作圧 680 バール / 9850 psi
- パンチダイス、正方形 92x92 mm まで
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.3 kg
- 総質量
- 3.36 kg
- 関税率番号
- 84678900
- EAN
- 4028177807914
- ETIM 9
- EC001085
- ETIM 8
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- 製品説明
- Hand hydraulic punch 90°, rotatable