切り欠きパンチ

品番: AS 4055690

手早い切り欠き加工を可能にします。押しボタンやスイッチ類あるいは機器類の回り止め (切り欠き) を加工するための時間を大幅に短縮します。3.2 mm および 4.8 mm サイズの切り欠き加工が可能です。

品番:
AS 4055690
製品説明
手早い切り欠き加工を可能にします。押しボタンやスイッチ類あるいは機器類の回り止め (切り欠き) を加工するための時間を大幅に短縮します。3.2 mm および 4.8 mm サイズの切り欠き加工が可能です。
メリット
長寿命
雄型と雌型には硬化工具鋼を使用
大きいレバレッジにより、打ち抜きが容易
材質
グリップ:プラスチックコーティング
加工可能な最大板厚 (鋼板)
2 mm
1パック
1 個
純質量
1.3 kg
総質量
1.317 kg
関税率番号
82032000
EAN
4028177809017
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
製品説明
Notch plier for sheet metal