パンチダイス セット M12 ~ M40 鋼板用、3 スプリットタイプ

品番: AS 4055581

円形の打ち抜きに使用します

品番:
AS 4055581
仕様
3 スプリットタイプ
製品説明

同梱品
雌型 (ダイ) 6個
雄型 (パンチ) 6個
ボールベアリング付きテンションボルト 直径 6 x 40 mm
ボールベアリング付きテンションボルト 直径 9.5 x 50 mm
ボールベアリング付きテンションボルト 直径 19 x 55 mm
高速度鋼下穴用ドリル 直径 10 mm
1 x 潤滑剤 (缶入り)
プラスチックケース
加工可能な材料
鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)
1.5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
パンチ直径
12.5 mm
16.2 mm
20.4 mm
25.4 mm
32.5 mm
40.5 mm
適用ねじ
M12
M16
M20
M25
M32
M40
注記:
スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.660
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
4055.663
1パック
1 個
純質量
2.2 kg
総質量
2.256 kg
関税率番号
82073010
EAN
4028177808843
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21044719
製品説明
Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting
資料
マニュアル