パンチダイス セット PG 9 ~ PG 21 鋼板用、3 スプリットタイプ

品番: AS 4055582

円形の打ち抜きに使用します

品番:
AS 4055582
仕様
3 スプリットタイプ
製品説明
円形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。
同梱品
雌型 (ダイ) 6個
雄型 (パンチ) 6個
ボールベアリング付きテンションボルト 直径 9.5 x 50 mm 2本
高速度鋼下穴用ドリル 直径 10 mm
1 x 潤滑剤 (チューブ入り)
プラスチックケース
加工可能な材料
鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)
2 mm
パンチ直径
15.2 mm
18.6 mm
20.4 mm
22.5 mm
28.3 mm
30.5 mm
注記:
スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
1パック
1 個
純質量
1.08 kg
総質量
1.09 kg
関税率番号
82073010
EAN
4028177808850
ECLASS 8.0
21044719
製品説明
Splitter hole punch set, PG 9 to PG 21 for sheet steel, with triple splitting
資料
マニュアル