- 品番:
- AS 4055080
- 仕様
- シリンダーヘッドは 90° 横に向いていて、360° 回転可能
- 製品説明
- パンチダイス付き手動油圧パンチャーセット。加工可能最大材厚:2 または 3 mm。
- メリット
- 内蔵の圧力逃し弁により工具寿命を延長します
- null
- 同梱品
- 手動油圧パンチャー
パンチダイス、3 スプリットタイプ 5個
油圧ねじ 直径 19 mm
油圧ねじ 直径 9.5 / 19 mm
高速度鋼下穴用ドリル 直径 10 mm
スペーサーブッシュセット (3 分割型)
プラスチックケース
- 加工可能な材料
- 鋼板製
- 加工可能な最大板厚 (鋼板)
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
- パンチ直径
- 16.2 mm
20.4 mm
25.4 mm
32.5 mm
40.5 mm
- 適用ねじ
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.1 kg
- 総質量
- 4.16 kg
- 関税率番号
- 84678900
- EAN
- 4028177807952
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- 製品説明
-
Hand hydraulic punch set 90° M16,20,25,32,40 mm