製品販売終了日:: 2022/06/29
- 品番:
- AS 4055481
- 仕様
- カティングポイントは 3箇所
- 製品説明
- 円形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。
- 同梱品
- 雌型 5個
雄型 (パンチ) 5個
ボールベアリング付きテンションボルト 直径 9.5 x 50 mm 2本
高速度鋼下穴用ドリル 直径 11 mm
1 x 潤滑剤 (チューブ入り)
プラスチックケース - 加工可能な材料
- 鋼板製
- 加工可能な最大板厚 (鋼板)
- 2 mm
- パンチ直径
- 15.2 mm
18.6 mm
20.4 mm
22.5 mm
28.3 mm - 注記:
- スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.909 kg
- 総質量
- 0.91 kg
- 関税率番号
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 製品説明
- Sheet metal punches set, PG Ø 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3
- 資料
- マニュアル