- 品番:
- AS 4055664
- 製品説明
- 鋼板用パンチダイス用アクセサリー。雌型と雄型とのリンクに使用します。
- メリット
- 高負荷用合金工具鋼製の油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト)
- 注記:
- 油圧パンチャーを使用する場合に用います
- 油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径
- 9.5 mm
19 cm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.111 kg
- 総質量
- 0.124 kg
- 関税率番号
- 73181900
- EAN
- 4028177808997
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- 製品説明
- Hydraulic screw Ø / L 9,5 / 19 mm