マルチツール AX、VX用

品番: AS 4052000

多機能工具。AX ハウジングおよび VX ドアへの取り付け作業やハンドリングに最適です。

品番:
AS 4052000
製品説明
多機能工具。AX ハウジングおよび VX ドアへの取り付け作業やハンドリングに最適です。
仕様
最大積載量 (ドアの持ち上げ) 40 kg
機能方法
開梱 (ストラップや透明ラップの切断)
エンクロージャーキー (ダブルビット)
AX ハウジングの場合のヒンジピンの取り付けと取り外し
AX 鋼板製ハウジングに一時的に使用するドアステイ
VX ドアの安全な取り外し取り付けを実現
図面をエンクロージャーの表面に固定するための磁石です
ボトルオープナー機能
材質
ドアリフティング機能:ステンレス製
ダブルビット:亜鉛ダイカスト
ヒンジボルトの取付補助具
ドア固定具:亜鉛ダイカスト
カッター:ステンレス製ブレード
グリップ:プラスチック製
塗装色
ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
1パック
1 個
純質量
0.3 kg
総質量
0.31 kg
関税率番号
82055980
EAN
4028177957572
ETIM 9
EC011837
ETIM 8
EC011837
ECLASS 8.0
21045090
製品説明
Multitool with various application functions for AX/VX
資料
マニュアル