- 品番:
- AS 4051109
- 製品説明
- 多目的収納トレイ。WS 540 の垂直型固定用支柱に取り付けます。工具や小型部品を保管します。
- 仕様
- 寸法 (幅x高さx奥行):130 x 15 x 190 mm
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7016
- 同梱品
- 汎用収納トレイ
取り付け部品を含む - 適用品番
- 4051.100
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1 kg
- 総質量
- 1.2 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177957435
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 製品説明
- Storage tray for small parts and accessories for vertical attachment to the fixing bar