コンセントバー WS 540 用

品番: AS 4051114

WS 540 のワークデスク上への固定に使用します。

品番:
AS 4051114
仕様
5個口、ロッカースイッチ付き (グリーン)
製品説明
WS 540 のワークデスク上への固定に使用します。
メリット
ワークデスクが 45°傾いているため、人間工学に基づいたアクセシビリティを実現
材質
プロファイル:アルミニウム製
ソケットインサート:プラスチック製
同梱品
コンセントバー、接続ケーブルおよびシュコープラグ
取り付け部品を含む
適用品番
4051.100
定格電流
16 A
定格電圧
230 V、50 Hz
1パック
1 個
純質量
0.7 kg
総質量
1.3 kg
関税率番号
85366990
EAN
4028177957527
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
製品説明
5-fold table power socket strip with switch 230 V / 50 Hz for attachment to the desktop
資料
マニュアル