- 品番:
- AS 4051124
- 製品説明
- 片側荷重で転倒するリスクを回避するための任意に調整可能なサポートです。機器キャリヤー (左、右) および垂直型固定用支柱に使用できます。
- 材質
- スチール
- 塗装色
- RAL 7016
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 耐荷重
- 最大耐荷重 70 kg
- 適用品番
- 4051.100
- 4051.102
- 4051.103
- 4051.106
- 寸法:
- 幅: 56 mm
高さ: 255 mm
奥行: 37 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.8 kg
- 総質量
- 1 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177963542
- 製品説明
- 片側荷重で転倒するリスクを回避するための任意に調整可能なサポートです