KLターミナルボックス グランドプレートなし

品番: KL 1514510

普通鋼板製カバー付き塗装済みボックス、グランドプレートなし。保護等級IP 66

品番:
KL 1514510
材質
エンクロージャー:鋼板
カバー:鋼板、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
表面
エンクロージャーとカバー: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、カバー付き
クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む
Protection category NEMA
NEMA 4
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
IKコード
IK08
寸法:
幅: 150 mm
高さ: 150 mm
奥行: 80 mm
板厚 (カバー)
1.25 mm
板厚 (エンクロージャー)
1.25 mm
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
1.012 kg
総質量
1.212 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177251267
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
KL Terminal box, WHD: 150x150x80 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate
取得認証
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
セキュリティアラート
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報