KLターミナルボックス グランドプレート付き

品番: KL 1531510

普通鋼板製カバー付き塗装済みボックス、グランドプレート付き。保護等級IP 55

品番:
KL 1531510
材質
エンクロージャー:鋼板
カバー:鋼板、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
表面
エンクロージャーとカバー: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、カバー付き
クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む
パッキンおよび固定部品付き鋼板製グランドプレート
Protection category NEMA
NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
IKコード
IK08
寸法:
幅: 300 mm
高さ: 200 mm
奥行: 120 mm
板厚 (カバー)
1.25 mm
板厚 (エンクロージャー)
1.25 mm
グランドプレート
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
3 kg
総質量
3.119 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177251373
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
KL Terminal box, WHD: 300x200x120 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, with gland plate
取得認証
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報