- 品番:
- PK 9514100
- 仕様
- PK ボックス、透明カバー付き
- 製品説明
- 使用周囲温度範囲:-35 °C ~ +80 °C。記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
- 材質
- エンクロージャー: グラスファイバー強化型ポリカーボネート製
カバー、透明:ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
カバースクリュー:ポリアミド
シールドプラグ:ポリエチレン
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、カバー付き
カバースクリュー
壁面固定ねじ用シールドプラグ
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 180 mm
高さ: 110 mm
奥行: 90 mm
- 動作温度範囲
- -35 °C...80 °C
- 基材
- ポリカーボネート
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.756 kg
- 総質量
- 0.856 kg
- 関税率番号
- 84879090
- EAN
- 4028177139510
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
PK Polycarbonate enclosure, WHD: 180x110x90 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with transparent cover