PKポリカーボネートターミナルボックス 打ち抜き穴なし

品番: PK 9519100

ウォール型キャビネット、グラスファイバー強化型ポリカーボネート製。保護等級 IP 66。クイックリリースファスナー付きカバーがメンテナンスを迅速にします。自己消火性の材料を使用しているため安全です。

品番:
PK 9519100
仕様
PK ボックス、透明カバー付き
製品説明
使用周囲温度範囲:-35 °C ~ +80 °C。記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
材質
エンクロージャー: グラスファイバー強化型ポリカーボネート製
カバー、透明:ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
カバースクリュー:ポリアミド
シールドプラグ:ポリエチレン
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、カバー付き
カバースクリュー
壁面固定ねじ用シールドプラグ
Protection category NEMA
NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
IKコード
IK08
寸法:
幅: 182 mm
高さ: 180 mm
奥行: 165 mm
動作温度範囲
-35 °C...80 °C
基材
ポリカーボネート
1パック
1 個
純質量
0.806 kg
総質量
0.906 kg
関税率番号
84879090
EAN
4028177139718
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
PK Polycarbonate enclosure, WHD: 182x180x165 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with transparent cover
取得認証
C-UL
DNV-GL
UL
適合宣言書
CE適合宣言書
データシート
詳細技術情報