- 品番:
- PK 9500050
- 仕様
- PK ボックス、カバー (開口部なし) 付き
- 材質
- エンクロージャー: グラスファイバー強化型ポリカーボネート製
カバー: グラスファイバー強化型ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
カバースクリュー:ポリアミド
シールドプラグ:ポリエチレン - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、カバー付き
カバースクリュー
壁面固定ねじ用シールドプラグ - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 65 mm
高さ: 65 mm
奥行: 57 mm - ケーブルエントリー(数 x Ø)
- M16/M20
- メートル法打ち抜き穴の数
- 4 x M16/M20
- 動作温度範囲
- -35 °C...80 °C
- 基材
- ポリカーボネート
- 1パック
- 12 個
- 純質量
- 1.092 kg
- 総質量
- 1.286 kg
- 関税率番号
- 94037000
- EAN
- 4028177490185
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101