GAアルミダイキャストボックス

品番: GA 9113210

塗装済みアルミダイキャスト製ボックス。保護等級IP 66

品番:
GA 9113210
材質
エンクロージャー:鋳造アルミニウム
カバー:アルミダイカスト、ひも状の CR 発泡ゴム製パッキンが周囲にはめ込まれている。
表面
テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7001
同梱品
エンクロージャー、カバー付き
カバースクリュー、落下防止式
マウントレール取り付け用ねじ
アース接続用ねじ
Protection category NEMA
NEMA 4
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
IKコード
IK08
寸法:
幅: 260 mm
高さ: 160 mm
奥行: 93 mm
基材
アルミダイキャスト
1パック
1 個
純質量
2.2 kg
総質量
2.34 kg
関税率番号
84879090
EAN
4028177145443
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
GA Cast aluminium enclosure, WHD: 260x160x91 mm, Cast aluminum, without mounting plate, with cover
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報