- 品番:
- GA 9114210
- 材質
- エンクロージャー:鋳造アルミニウム
カバー:アルミダイカスト、ひも状の CR 発泡ゴム製パッキンが周囲にはめ込まれている。 - 表面
- テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7001
- 同梱品
- エンクロージャー、カバー付き
カバースクリュー、落下防止式
マウントレール取り付け用ねじ
アース接続用ねじ - Protection category NEMA
- NEMA 4
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 360 mm
高さ: 160 mm
奥行: 93 mm - 基材
- アルミダイキャスト
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.04 kg
- 総質量
- 3.14 kg
- 関税率番号
- 84879090
- EAN
- 4028177145450
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- GA Cast aluminium enclosure, WHD: 360x160x91 mm, Cast aluminum, without mounting plate, with cover
- 資料
- セキュリティアラート
- マニュアル