- 品番:
- SM 2384010
- 材質
- エンクロージャー:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
カバー:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
- 表面
- エンクロージャーとカバー:へアライン仕上げ、粒度240番
- 同梱品
- エンクロージャー、カバー付き
クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 100 mm
高さ: 100 mm
奥行: 90 mm
- 板厚 (カバー)
- 1.25 mm
- 板厚 (エンクロージャー)
- 1.25 mm
- ピッチ寸法
- 60 mm
- 開口部 (数 x 直径)
- 1 x 22.5 mm
- ロック
- ロックの仕様: クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む
ロックの数: 2
- ケーブルエントリー(数 x Ø)
- 1
- メートル法打ち抜き穴の数
- 1
- 基材
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.68 kg
- 総質量
- 0.72 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2.64
- 関税率番号
- 84879090
- EAN
- 4028177529403
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
SM Switch housing, WHD: 100x100x90 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, 1 switch cut-out