スイッチボックス ステンレス

品番: SM 2384030

ステンレス製キーボードハウジング1.4301(AISI 304)、キーボードカットアウトØ 22.5 mm。保護等級IP 66

品番:
SM 2384030
材質
エンクロージャー:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
カバー:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
表面
エンクロージャーとカバー:へアライン仕上げ、粒度240番
同梱品
エンクロージャー、カバー付き
クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む
Protection category NEMA
NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
IKコード
IK08
寸法:
幅: 220 mm
高さ: 100 mm
奥行: 90 mm
板厚 (カバー)
1.25 mm
板厚 (エンクロージャー)
1.25 mm
ピッチ寸法
60 mm
開口部 (数 x 直径)
3 x 22.5 mm
ロック
ロックの仕様: クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む
ロックの数: 4
ケーブルエントリー(数 x Ø)
3
メートル法打ち抜き穴の数
3
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック
1 個
純質量
1.1 kg
総質量
1.226 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
4.46
関税率番号
84879090
EAN
4028177529434
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
SM Switch housing, WHD: 220x100x90 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, 3 switch cut-outs
適合宣言書
CE適合宣言書
PCF-declaration
UKCA適合宣言書
資料
White Paper
マニュアル
データシート
詳細技術情報