- 品番:
- KL 1521010
- 材質
- エンクロージャー:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
カバー:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
- 表面
- エンクロージャーとカバー:へアライン仕上げ、粒度180番
- 同梱品
- エンクロージャー、カバー付き
クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 150 mm
高さ: 150 mm
奥行: 80 mm
- 板厚 (カバー)
- 1.25 mm
- 板厚 (エンクロージャー)
- 1.25 mm
- ロック
- ロックの数: 4
- 基材
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.3 kg
- 総質量
- 1.32 kg
- 関税率番号
- 84879090
- EAN
- 4028177008441
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
KL Terminal box, WHD: 150x150x80 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, without gland plate