KLターミナルボックス ステンレス

品番: KL 1522010

ステンレス製ターミナルボックス1.4301、(AISI 304)。保護等級IP 66

品番:
KL 1522010
材質
エンクロージャー:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
カバー:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
表面
エンクロージャーとカバー:へアライン仕上げ、粒度180番
同梱品
エンクロージャー、カバー付き
クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む
Protection category NEMA
NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
IKコード
IK08
寸法:
幅: 300 mm
高さ: 150 mm
奥行: 80 mm
板厚 (カバー)
1.25 mm
板厚 (エンクロージャー)
1.25 mm
ロック
ロックの数: 4
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック
1 個
純質量
1.673 kg
総質量
1.94 kg
関税率番号
84879090
EAN
4028177008465
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
KL Terminal box, WHD: 300x150x80 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, without gland plate
取得認証
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
White Paper
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報