EB ボックス

品番: EB 1547500

ドアとマウンティングプレート付きのウォール型ボックス、鋼板製。保護等級 IP 66。180° ヒンジ付き。ロックインサートは交換可能。任意のロックシステムを使用することができます。

品番:
EB 1547500
材質
エンクロージャーとドア:鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面
エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き
180°ヒンジ
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
マウンティングプレート
Protection category NEMA
NEMA 4
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
IKコード
IK08
寸法:
幅: 200 mm
高さ: 400 mm
奥行: 80 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
175 mm x 385 mm
板厚 (エンクロージャー)
1.25 mm
板厚 (ドア)
1.25 mm
材料 (マウンティングプレート)
2 mm
ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
3.848 kg
総質量
4.048 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177251755
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
EB E-Box, WHD: 200x400x80, Sheet steel, with mounting plate, with door
取得認証
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報