- 品番:
- EB 1579500
- 材質
- エンクロージャーとドア:鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
- 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き
180°ヒンジ
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
マウンティングプレート
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 300 mm
高さ: 800 mm
奥行: 155 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 275 mm x 785 mm
- 板厚 (エンクロージャー)
- 1.38 mm
- 板厚 (ドア)
- 1.25 mm
- 材料 (マウンティングプレート)
- 2 mm
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 12.145 kg
- 総質量
- 12.784 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177251823
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
EB E-Box, WHD: 300x800x155, Sheet steel, with mounting plate, with door