- 品番:
- BG 1577450
- 材質
- エンクロージャー:鋼板
ドア:鋼板
透視窓:ポリカーボネート、厚さ 4 mm
- 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、ドア付き
ドアに透視窓
マウンティングプレート
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 65
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 400 mm
高さ: 300 mm
奥行: 155 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 385 mm x 275 mm
- 可視面積
- 透視窓幅: 340 mm
透視窓高さ: 155 mm
窓の下縁からドアの下縁までの距離: 92 mm
- 板厚 (エンクロージャー)
- 1.38 mm
- 板厚 (ドア)
- 1.25 mm
- ドアヒンジの位置
- 下
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6.6 kg
- 総質量
- 6.8 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177460058
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
BG Bus enclosure, WHD: 400x300x155 mm, Sheet steel, with solid base and mounting plate, Door with viewing window, hinged at bottom