BG バスボックス

品番: BG 1578530

鋼板製ドア付きウォール型キャビネット、透視窓はポリカーボネート製。保護等級 IP 65。ほとんどのメーカーのバスモジュールを固定できます。

品番:
BG 1578530
材質
エンクロージャー:鋼板
ドア:鋼板
透視窓:ポリカーボネート、厚さ 4 mm
表面
エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、ドア付き
ドアに透視窓
マウンティングプレート
Protection category NEMA
NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 65
IKコード
IK08
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 300 mm
奥行: 155 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
585 mm x 275 mm
可視面積
透視窓幅: 540 mm
透視窓高さ: 190 mm
窓の下縁からドアの下縁までの距離: 42 mm
板厚 (エンクロージャー)
1.38 mm
板厚 (ドア)
1.25 mm
ドアヒンジの位置
ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
9.4 kg
総質量
9.538 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177262119
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
BG Bus enclosure, WHD: 600x300x155 mm, Sheet steel, with solid base and mounting plate, Door with viewing window, hinged at bottom
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報