BG バスボックス
品番: BG 1578550
鋼板製ドア付きウォール型キャビネット、透視窓はポリカーボネート製。保護等級 IP 65。ほとんどのメーカーのバスモジュールを固定できます。
- 品番:
- BG 1578550
- 材質
- エンクロージャー:鋼板
ドア:鋼板
透視窓:ポリカーボネート、厚さ 4 mm - 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、ドア付き
ドアに透視窓
マウンティングプレート
ハウジングボトムにグランドプレート - Protection category NEMA
- NEMA 12
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 65
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 300 mm
奥行: 155 mm - マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 585 mm x 275 mm
- 可視面積
- 透視窓幅: 540 mm
透視窓高さ: 115 mm
窓の下縁からドアの下縁までの距離: 92 mm - 板厚 (エンクロージャー)
- 1.38 mm
- 板厚 (ドア)
- 1.25 mm
- ドアヒンジの位置
- 下
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm - 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.5 kg
- 総質量
- 9.8 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177262133
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 資料
- セキュリティアラート
- マニュアル